• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio, con attacco a manicotto, serie F4138 SL F4000

Fresa a riccio, con attacco a manicotto, serie F4138 SL F4000

Improved corrosion resistance with special body surface processing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4138SL-50XSLX4
F4138SL-63XSLX5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Number of tips for use

2,202.42 €

4 giorni 5060422807595616

2,535.75 €

4 giorni 6370527807595720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side work material General steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico