• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa tipo positivo, a gambo dritto standard, serie F4042-16 SS F4000

Fresa tipo positivo, a gambo dritto standard, serie F4042-16 SS F4000

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. Used with a face mill arbor. Improved corrosion resistance with special body surface processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4042-16SS-40XSS32X4
F4042-16SS-50XSS32X5
F4042-16SS-63XSS32X6
F4042-16SS-80XSS32X7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Type Details

525.00 €

4 giorni 401254408075571904Regular

633.33 €

4 giorni 5012555080755721005Regular

748.83 €

4 giorni 6315065080755731006Regular

847.58 €

4 giorni 8012575080755741007Regular

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Finishing Shank diameter Ds(mm) 32 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico