• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa tipo positivo, a gambo dritto e lungo, serie F4042-16 SS F4000

Fresa tipo positivo, a gambo dritto e lungo, serie F4042-16 SS F4000

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. Used with a face mill arbor. Improved corrosion resistance with special body surface processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4042-16SS-40XSS32X200
F4042-16SS-50XSS42X250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Type Details

595.25 €

4 giorni 402503234580755811553Long shank

767.83 €

4 giorni 501504245080755822004Long shank

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico