• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa con attacco a manicotto, per spallamento, elevata rigidità, serie F4041 F4000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4041-50XSLX3
F4041-50XSLX3J
F4041-50XSLX4
F4041-63XSLX4
F4041-63XSLX4J
F4041-63XSLX6
F4041-63XSLX6J
F4041-80XSLX5J
F4041-80XSLX7J
F4041-100XSLX5J
F4041-100XSLX8J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Type Number of tips for use

374.16 €

4 giorni 5050322807570213

374.16 €

4 giorni 5050322.225807570313

415.82 €

4 giorni 5050422807570414

415.82 €

4 giorni 6350422807570514

415.82 €

4 giorni 6350422.225807570614

499.16 €

4 giorni 6350622807570716

499.16 €

4 giorni 6350625.4807571226

582.49 €

4 giorni 8063531.75807570815

665.82 €

4 giorni 8063731.75807570917

649.16 €

4 giorni 10063531.75807571015

749.16 €

4 giorni 10063831.75807571118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 13

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico