• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per spianatura F4033, elevata rigidità, gambo dritto, F4033 SL F4000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4033SS-50XSS32X3
F4033SS-63XSS32X4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use

563.08 €

4 giorni 5038070421641003

684.50 €

4 giorni 6348070422771004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Overall Length L/Cutter Height(mm) 150 Shank diameter Ds(mm) 32 Compatible Tip Material No Carbide Coat
Maximum Cutting Depth ap(mm) 6.5 Underneck length ℓ2(mm) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico