• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa con tagliente singolo, tipo positivo, per fresatura laterale / semilaterale, F2052 P2S90R/L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2052-P2S90L10010J
F2052-P2S90L10010JS
F2052-P2S90L10012J
F2052-P2S90L10012JS
F2052-P2S90L12512J
F2052-P2S90L16012J
F2052-P2S90R10010J
F2052-P2S90R10010JS
F2052-P2S90R10012J
F2052-P2S90R10012JS
F2052-P2S90R12512J
F2052-P2S90R16012J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Boss Diameter db
(mm)
Number of tips for use Flange Width NB Applicable Chip

2,285.75 €

4 giorni 100831.7580661265088P2700-0/P2905-0

2,285.75 €

4 giorni 100825.480681265088P2700-0/P2905-0

2,345.25 €

4 giorni 100831.7580661315088P2700-0/P2905-0

2,345.25 €

4 giorni 100825.480681315088P2700-0/P2905-0

1,799.99 €

4 giorni 1251038.18066136651010P2700-0/P2905-0

2,062.49 €

4 giorni 1601238.18066141651212P2700-0/P2905-0

2,285.75 €

4 giorni 100831.75806609650810P2700-0/P2905-0

2,285.75 €

4 giorni 100825.4806809650810P2700-0/P2905-0

2,345.25 €

4 giorni 100831.75806610150812P2700-0/P2905-0

2,345.25 €

4 giorni 100825.4806810150812P2700-0/P2905-0

1,799.99 €

4 giorni 1251038.18066106651012P2700-0/P2905-0

2,062.49 €

4 giorni 1601238.18066111651212P2700-0/P2905-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side work material General steel / High hardness steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico