Punta per fori profondi TDXL, 10D

Punta per fori profondi TDXL, 10D
  • Sconto volumi elevati
Punta lunga che ha permesso di ottenere una foratura ultra-profonda fino a 10D con la punta HSS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDXL10D-1.5X10D
TDXL10D-1.6X10D
TDXL10D-1.8X10D
TDXL10D-2X10D
TDXL10D-2.1X10D
TDXL10D-2.2X10D
TDXL10D-2.3X10D
TDXL10D-2.4X10D
TDXL10D-2.5X10D
TDXL10D-2.6X10D
TDXL10D-2.7X10D
TDXL10D-2.8X10D
TDXL10D-2.9X10D
TDXL10D-3X10D
TDXL10D-3.1X10D
TDXL10D-3.2X10D
TDXL10D-3.3X10D
TDXL10D-3.4X10D
TDXL10D-3.5X10D
TDXL10D-3.6X10D
TDXL10D-3.7X10D
TDXL10D-3.8X10D
TDXL10D-3.9X10D
TDXL10D-4X10D
TDXL10D-4.1X10D
TDXL10D-4.2X10D
TDXL10D-4.3X10D
TDXL10D-4.4X10D
TDXL10D-4.5X10D
TDXL10D-4.6X10D
TDXL10D-4.7X10D
TDXL10D-4.8X10D
TDXL10D-4.9X10D
TDXL10D-5X10D
TDXL10D-5.1X10D
TDXL10D-5.2X10D
TDXL10D-5.3X10D
TDXL10D-5.4X10D
TDXL10D-5.5X10D
TDXL10D-5.6X10D
TDXL10D-5.7X10D
TDXL10D-5.8X10D
TDXL10D-5.9X10D
TDXL10D-6X10D
TDXL10D-6.1X10D
TDXL10D-6.2X10D
TDXL10D-6.3X10D
TDXL10D-6.4X10D
TDXL10D-6.5X10D
TDXL10D-6.6X10D
TDXL10D-6.7X10D
TDXL10D-6.8X10D
TDXL10D-6.9X10D
TDXL10D-7X10D
TDXL10D-7.1X10D
TDXL10D-7.2X10D
TDXL10D-7.3X10D
TDXL10D-7.4X10D
TDXL10D-7.5X10D
TDXL10D-7.6X10D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Thinning

22.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1.5X10D26701.5-X Type

25.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6×10D26701.68622816X Type

25.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8×10D26751.88622818X Type

23.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2×10D267528622820X Type

27.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1×10D33752.18622821X Type

27.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2×10D33752.28622822X Type

27.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3×10D33752.38622823X Type

27.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4×10D33752.48622824X Type

26.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5×10D33752.58622825X Type

27.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6×10D40902.68622826X Type

31.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7×10D40902.78622827X Type

31.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8×10D40902.88622828X Type

31.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9×10D40902.98622829X Type

30.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3×10D409038622830R Type

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1×10D451003.18622831R Type

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3.2×10D451003.28622832R Type

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3×10D451003.38622833R Type

41.60 €

1 6 giorni 3.4×10D501003.48622834R Type

34.40 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5×10D501003.58622835R Type

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6×10D501003.68622836R Type

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3.7×10D501003.78622837R Type

40.60 €

1 6 giorni 3.8×10D501003.88622838R Type

40.60 €

1 6 giorni 3.9×10D501003.98622839R Type

38.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4×10D5010048622840R Type

40.60 €

1 Disponibile 6 giorni 4.1×10D551154.18622841R Type

40.60 €

1 6 giorni 4.2×10D551154.28622842R Type

46.00 €

1 6 giorni 4.3×10D601154.38622843R Type

46.00 €

1 6 giorni 4.4×10D601154.48622844R Type

43.80 €

1 6 giorni 4.5×10D601154.58622845R Type

46.00 €

1 6 giorni 4.6×10D601154.68622846R Type

52.40 €

1 6 giorni 4.7×10D601154.78622847R Type

52.40 €

1 6 giorni 4.8×10D651154.88622848R Type

53.70 €

1 6 giorni 4.9×10D651154.98622849R Type

49.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5×10D6511558622850R Type

52.40 €

1 6 giorni 5.1×10D701285.18622851R Type

52.40 €

1 6 giorni 5.2×10D701285.28622852R Type

52.40 €

1 6 giorni 5.3×10D701285.38622853R Type

70.00 €

1 6 giorni 5.4×10D781285.48622854R Type

56.00 €

1 6 giorni 5.5×10D781285.58622855R Type

74.50 €

1 6 giorni 5.6×10D781285.68622856R Type

74.50 €

1 6 giorni 5.7×10D781285.78622857R Type

74.50 €

1 Disponibile 15 giorni 5.8×10D781285.88622858R Type

74.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9×10D781285.98622859R Type

63.00 €

1 6 giorni 6×10D7812868622860R Type

102.50 €

1 6 giorni 6.1×10D871406.18622861R Type

84.80 €

1 6 giorni 6.2×10D871406.28622862R Type

102.50 €

1 6 giorni 6.3×10D871406.38622863R Type

102.50 €

1 6 giorni 6.4×10D871406.48622864R Type

70.90 €

1 6 giorni 6.5×10D871406.58622865R Type

84.80 €

1 6 giorni 6.6×10D871406.68622866R Type

84.80 €

1 Disponibile 6 giorni 6.7×10D871406.78622867R Type

84.80 €

1 6 giorni 6.8×10D901406.88622868R Type

84.80 €

1 6 giorni 6.9×10D901406.98622869R Type

80.50 €

1 6 giorni 7×10D9014078622870R Type

109.20 €

1 6 giorni 7.1×10D1001557.18622871R Type

109.20 €

1 6 giorni 7.2×10D1001557.28622872R Type

109.20 €

1 6 giorni 7.3×10D1001557.38622873R Type

109.20 €

1 6 giorni 7.4×10D1001557.48622874R Type

90.70 €

1 6 giorni 7.5×10D1001557.58622875R Type

123.90 €

1 6 giorni 7.6×10D1051557.68622876R Type

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Coating Details WXL coated

Supporto tecnico