Fresa per smussatura VP-SCC HSS rivestimento V XPM 2 taglienti

Fresa per smussatura VP-SCC HSS rivestimento V XPM 2 taglienti
  • Sconto volumi elevati
Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-SCC-0.8X45X3
VP-SCC-0.8X45X4
VP-SCC-1X45X6
VP-SCC-1X45X8
VP-SCC-1X45X10
VP-SCC-1X45X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

44.76 €

1 Disponibile 6 giorni 13845488330.850

44.76 €

1 Disponibile 6 giorni 24845488440.850

46.36 €

1 Disponibile 6 giorni 3684549066160

47.56 €

1 Disponibile 6 giorni 4884549088170

54.97 €

1 Disponibile 15 giorni 510845491010180

65.49 €

1 Disponibile 6 giorni 612845491212190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiCN Number of flutes(sheet) 2

Supporto tecnico