Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSE11R016SF8-2 |
PSE11R020SF10-3 |
PSE11R025SF12-4 |
PSE11R028SF12-4 |
PSE11R032SF16-5 |
PSE11R035SF16-5 |
PSE11R040SF16-6 |
PSE15R025SF12-2 |
PSE15R028SF12-2 |
PSE15R032SF16-3 |
PSE15R035SF16-3 |
PSE15R040SF16-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Tool No. | Depth of the Key Slot b (mm) | Applicable Chip | Mounting Diameter Da (mm) | Screw Size Dg (mm) | End Face Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.40 € | 1 | 6 giorni | 16 | 27 | 2 | 7801600 | C= | ZD*11T3・・ | 8.5 | 8 | 14.5 | ||
364.90 € | 1 | 6 giorni | 20 | 33 | 3 | 7801601 | - | ZD*11T3・・ | 10.5 | 10 | 18 | ||
444.90 € | 1 | 6 giorni | 25 | 35 | 4 | 7801602 | - | ZD*11T3・・ | 12.5 | 12 | 23 | ||
444.90 € | 1 | 6 giorni | 28 | 35 | 4 | 7801603 | - | ZD*11T3・・ | 12.5 | 12 | 23 | ||
546.90 € | 1 | 6 giorni | 32 | 40 | 5 | 7801604 | - | ZD*11T3・・ | 17 | 16 | 28 | ||
546.90 € | 1 | 6 giorni | 35 | 40 | 5 | 7801605 | - | ZD*11T3・・ | 17 | 16 | 28 | ||
592.50 € | 1 | 6 giorni | 40 | 40 | 6 | 7801606 | - | ZD*11T3・・ | 17 | 16 | 28 | ||
324.30 € | 1 | 6 giorni | 25 | 35 | 2 | 7801607 | - | ZDKT1505・・ | 12.5 | 12 | 23 | ||
324.30 € | 1 | 6 giorni | 28 | 35 | 2 | 7801608 | - | ZDKT1505・・ | 12.5 | 12 | 23 | ||
444.90 € | 1 | 6 giorni | 32 | 40 | 3 | 7801609 | - | ZDKT1505・・ | 17 | 16 | 28 | ||
444.90 € | 1 | 6 giorni | 35 | 40 | 3 | 7801610 | - | ZDKT1505・・ | 17 | 16 | 28 | ||
509.80 € | 1 | 6 giorni | 40 | 40 | 4 | 7801611 | - | ZDKT1505・・ | 17 | 16 | 28 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Mounting Method | Spina di centraggio |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo |
Configura
Proprietà di base
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Number of flutes(sheet)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali