• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per spianatura serie Phoenix, ottagonale, per alesaggio, con fermo cuneo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAO06R100M31.7W-14
PAO06R125M38.1W-17
PAO06R160M50.8W-20
PAO06R200M47.6W-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type

1,029.17 €

4 giorni 100501431.757802089110.27012.784

1,191.67 €

4 giorni 125631738.17802091135.29015.9104

1,419.17 €

4 giorni 160632050.87802093170.210019114

1,771.25 €

4 giorni 200632547.6257802095210.215025.4145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico