• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa ottagonale, F2010 P5E43R

Fresa ottagonale, F2010 P5E43R

Features a high-rigidity octagonal tip to achieve both high economic and cutting performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2010-M-P5E43R08006J
F2010-M-P5E43R10007J
F2010-M-P5E43R12508J
F2010-M-P5E43R16010J
F2010-M-P5E43R20012J
F2010-S-P5E43R25012J
F2010-S-P5E43R25016J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Number of tips for use Applicable Chip

1,289.99 €

4 giorni 8050625.480044829016ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

1,462.49 €

4 giorni 10050731.75800448311027ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

1,627.49 €

4 giorni 12563838.1800448413528ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

2,002.49 €

4 giorni 160631050.88004487170310ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

2,467.49 €

4 giorni 200631247.6258004489210312ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

2,564.92 €

Preventivo 250631247.6258002480260312ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

3,202.42 €

Preventivo 250631647.6258002481260316ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / High hardness steel / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico