• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa ad alta velocità per lavorazione di alluminio, serie /F2250 A2S90R

Fresa ad alta velocità per lavorazione di alluminio, serie /F2250 A2S90R

Blade tip can be adjusted with a cartridge despite the small (φ50, φ63) diameter. And it has an oil hole, too.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2250-A2S90R05004
F2250-A2S90R06305
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Mounting Hole Height ℓ
(mm)
Number of tips for use Weight
(kg)

1,162.49 €

4 giorni 5041680026601940.6

1,387.49 €

4 giorni 6352280026612050.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Side work material Aluminum Mounting Method Arbor
Overall Length L/Cutter Height(mm) 50 Compatible Tip Material Diamond (PCD)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico