Fresa ad alta velocità per lavorazione di alluminio, serie /F2250 A4S90R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2250-A4S90R08006
F2250-A4S90R08006J
F2250-A4S90R10007
F2250-A4S90R10007J
F2250-A4S90R12508
F2250-A4S90R12508J
F2250-A4S90R16010
F2250-A4S90R20012
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Mounting Hole Height ℓ
(mm)
Type Number of tips for use Applicable Chip Weight
(kg)

1,477.49 €

4 giorni 8062780026622416SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1.2

1,477.49 €

4 giorni 80625.480026422616SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L0.8

1,679.99 €

4 giorni 10073280026632817SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L2.3

1,679.99 €

4 giorni 100731.7580026433827SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1

1,867.49 €

4 giorni 12584080026643028SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1.2

1,867.49 €

4 giorni 125838.180026443828SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1.2

2,227.49 €

4 giorni 1601040800266730310SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L2.3

2,789.99 €

4 giorni 2001260800266935312SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L3.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Side work material Aluminum Mounting Method Arbor
Overall Length L/Cutter Height(mm) 63 Compatible Tip Material Diamond (PCD)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico