• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per lavorazione pesante di ghisa, serie F2260

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2260-100XSLX6
F2260-125XSLX8
F2260-160XSLX10
F2260-200XSLX12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Applicable Chip Weight
(kg)

1,327.49 €

4 giorni 1005063280754951131LNMU150812-F57T3

1,522.49 €

4 giorni 1256384080754961381LNMU150812-F57T4.2

1,927.49 €

4 giorni 16063104080754971732LNMU150812-F57T6.9

2,332.49 €

4 giorni 20063126080754982133LNMU150812-F57T10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane work material Cast Iron Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 11

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico