• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta guida LS-NC-LDS, gambo lungo

Punta guida LS-NC-LDS, gambo lungo
Fresa per impieghi generali con angolo di punta a 90° e gambo lungo. Ideale per la smussatura di parti profonde.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-NC-LDS-3X90
LS-NC-LDS-4X90
LS-NC-LDS-6X90
LS-NC-LDS-8X90
LS-NC-LDS-10X90
LS-NC-LDS-12X90
LS-NC-LDS-16X90
LS-NC-LDS-20X90
LS-NC-LDS-25X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

14.23 €

1 6 giorni 31175363503

18.29 €

1 6 giorni 415100463504

24.34 €

1 6 giorni 620150663506

25.85 €

1 6 giorni 826150863508

37.31 €

1 6 giorni 10302001063510

41.90 €

1 6 giorni 12362001263512

67.26 €

1 6 giorni 16412501663516

91.18 €

1 6 giorni 20532502063518

115.38 €

1 6 giorni 25602502563520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 90 Thinning NA

Supporto tecnico