• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Svasatore FX-MG-CS X 60 per smussatura fori, a 3 tagli, al carburo con rivestimento FX 60°

Svasatore FX-MG-CS X 60 per smussatura fori, a 3 tagli, al carburo con rivestimento FX 60°
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· FX coating with excellent oxidation resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-CS-6.3X60
FX-MG-CS-8.3X60
FX-MG-CS-10.4X60
FX-MG-CS-12.4X60
FX-MG-CS-16.5X60
FX-MG-CS-20.5X60
FX-MG-CS-25X60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Length of Taper part
(mm)
Nominal

119.56 €

Disponibile 4 giorni 16.391390636155(4.59)6.3×6×2×55

134.56 €

Disponibile 4 giorni 2.58.3913908362.555(5.02)8.3×8×3×55

172.33 €

Disponibile 4 giorni 2.610.4913910482.665(6.75)10.4×8×3×65

176.78 €

Disponibile 4 giorni 2.512.49139124102.565(8.57)12.4×10×4×65

209.54 €

4 giorni 3.116.59139165103.170(11.6)16.5×10×4×70

237.31 €

4 giorni 3.520.59139205123.580(14.72)20.5×12×5×80

343.39 €

4 giorni 3.8259139250123.880(18.36)25×12×5×80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 60 work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Graphite / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico