Svasatore per smussatura fori V-UCS, rivestimento V

Svasatore per smussatura fori V-UCS, rivestimento V
  • Sconto volumi elevati
Rispetto ai prodotti convenzionali, è possibile il taglio ad alta velocità e un'ampia gamma di lavorazioni, come la sbavatura e la smussatura, che consentono di ottenere una bella superficie finita. Sono disponibili serie in acciaio ad alta velocità e serie in metallo duro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-UCS-4.3X90
V-UCS-5.3X90
V-UCS-6.3X60
V-UCS-6.3X90
V-UCS-6.3X120
V-UCS-7.3X90
V-UCS-8.3X60
V-UCS-8.3X120
V-UCS-9.4X90
V-UCS-10.4X60
V-UCS-10.4X90
V-UCS-11.5X90
V-UCS-12.4X60
V-UCS-12.4X90
V-UCS-13.4X90
V-UCS-14.4X90
V-UCS-15X90
V-UCS-16.5X60
V-UCS-16.5X90
V-UCS-16.5X120
V-UCS-19X90
V-UCS-20.5X60
V-UCS-20.5X90
V-UCS-20.5X120
V-UCS-23X90
V-UCS-25X60
V-UCS-25X90
V-UCS-25X120
V-UCS-26X90
V-UCS-28X90
V-UCS-30X90
V-UCS-31X90
V-UCS-34X90
V-UCS-37X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

25.02 €

1 Disponibile 6 giorni 904.3910904341.340

25.80 €

1 Disponibile 6 giorni 905.3910905341.540

32.17 €

1 Disponibile 6 giorni 606.3910606351.547

26.53 €

1 Disponibile 15 giorni 906.3910906351.545

35.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1206.3911206351.544

30.44 €

1 Disponibile 6 giorni 907.3910907361.850

38.08 €

1 Disponibile 6 giorni 608.391060836252

41.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1208.391120836248

35.03 €

1 Disponibile 15 giorni 909.4910909462.250

43.84 €

1 Disponibile 15 giorni 6010.4910610462.553

35.58 €

1 Disponibile 6 giorni 9010.4910910462.550

36.50 €

1 Disponibile 6 giorni 9011.5910911582.556

46.17 €

1 Disponibile 6 giorni 6012.491061248360

37.70 €

1 Disponibile 6 giorni 9012.4910912482.856

43.11 €

1 Disponibile 6 giorni 9013.4910913482.856

43.11 €

1 Disponibile 6 giorni 9014.4910914482.956

43.11 €

1 Disponibile 6 giorni 90159109150103.260

54.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6016.5910616510465

44.00 €

1 Disponibile 6 giorni 9016.59109165103.260

64.22 €

1 Disponibile 6 giorni 12016.59112165102.857

56.88 €

1 Disponibile 6 giorni 90199109190103.563

75.53 €

1 Disponibile 6 giorni 6020.5910620510469

62.09 €

1 Disponibile 6 giorni 9020.59109205103.563

83.97 €

1 Disponibile 6 giorni 12020.59112205103.559

70.18 €

1 Disponibile 6 giorni 90239109230103.867

96.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6025910625010575

74.77 €

1 Disponibile 6 giorni 90259109250103.867

106.44 €

1 Disponibile 6 giorni 120259112250103.862

91.49 €

1 Disponibile 6 giorni 90269109260103.867

97.79 €

1 Disponibile 6 giorni 9028910928012471

105.66 €

1 Disponibile 6 giorni 90309109300124.271

112.74 €

1 Disponibile 15 giorni 90319109310124.271

125.92 €

1 Disponibile 6 giorni 90349109340164.5107

161.22 €

1 Disponibile 15 giorni 90379109370164.5111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Coating Details Composite Multilayer Coating

Supporto tecnico