Punta guida per smussatura fori VP-LS-LDS, con rivestimento V, HSS sinterizzato, gambo lungo

Punta guida per smussatura fori VP-LS-LDS, con rivestimento V, HSS sinterizzato, gambo lungo

Ideal for chamfering deep parts with a tip angle of 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-LS-LDS-3X90
VP-LS-LDS-4X90
VP-LS-LDS-6X90
VP-LS-LDS-8X90
VP-LS-LDS-10X90
VP-LS-LDS-12X90
VP-LS-LDS-16X90
VP-LS-LDS-20X90
VP-LS-LDS-25X90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

23.64 €

4 giorni 363903375111.1

27.73 €

4 giorni 4639044100151.3

35.67 €

4 giorni 6639066150201.5

39.16 €

4 giorni 8639088150261.6

54.49 €

4 giorni 106391010200302.1

61.72 €

4 giorni 126391212200362.1

84.50 €

4 giorni 166391616250413

115.38 €

4 giorni 206391820250533

179.29 €

4 giorni 256392025250603

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type Powder high-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico