Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, corti con smussatura, gambo lungo VP-LT-SC-NRT

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, corti con smussatura, gambo lungo VP-LT-SC-NRT

As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-LT-SC-NRT-M1X0.25
VP-LT-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-LT-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-LT-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-LT-SC-NRT-M2X0.4
VP-LT-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-LT-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-LT-SC-NRT-M3X0.5
VP-LT-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-LT-SC-NRT-M4X0.7
VP-LT-SC-NRT-M5X0.8
VP-LT-SC-NRT-M6X1
VP-LT-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-LT-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-LT-SC-NRT-NO6-32UNC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.15 €

4 giorni MeterM10.2560RH4-37-8318201

33.34 €

4 giorni MeterM1.20.2560RH4-38-8318207

31.24 €

4 giorni MeterM1.40.360RH4-39-8318211

30.34 €

4 giorni MeterM1.70.3560RH4-311-8318221

28.37 €

4 giorni MeterM20.480RH4-312-8318233

27.23 €

4 giorni MeterM2.50.4580RH4-314Available8318249

26.83 €

4 giorni MeterM2.60.4580RH4-314Available8318253

26.97 €

7 giorni MeterM30.580RH51849Available8318261

26.63 €

4 giorni MeterM3.50.680RH41849Available8318265

24.43 €

4 giorni MeterM40.780RH620510Available8318273

28.54 €

4 giorni MeterM50.8100RH6225.511Available8318283

27.53 €

4 giorni MeterM61100RH724612Available8318295

32.74 €

4 giorni UnifiedNo2UN5680RH4-313Available8318407

31.24 €

4 giorni UnifiedNo4UN4080RH5-315Available8318415

32.14 €

4 giorni UnifiedNo6UN3280RH51849Available8318423

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chamfer threads 1P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico