• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature X Performer con foro per olio OIL-S-XPF

Serie di maschi senza scanalature X Performer con foro per olio OIL-S-XPF

In addition to the performance of S-XPF, excellent lubrication and cooling effects are provided by an oil hole placed in each oil groove, simultaneously achieving high speed, high efficiency and high durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OIL-S-XPF-M6X1
OIL-S-XPF-M8X1.25
OIL-S-XPF-M10X1.5
OIL-S-XPF-M12X1.75
OIL-S-XPF-M14X1.5
OIL-S-XPF-M16X1.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

43.56 €

4 giorni M6162RH724688322557

57.88 €

4 giorni M81.2570RH7-6.2108322577

70.29 €

4 giorni M101.575RH7-7128322609

92.99 €

4 giorni M121.7582RH8-8.5148322647

145.34 €

4 giorni M141.588RH9-10.5128322727

182.37 €

4 giorni M161.595RH9-12.5128322755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico