• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio per sgrossatura, gambo BT, serie F2038 BT

Fresa a riccio per sgrossatura, gambo BT, serie F2038 BT

Throw-away type roughing end mill. BT50 integrated type with high rigidity. For rough heavy cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2038BT-50XBT50X56
F2038BT-50XBT50X77
F2038BT-50XBT50X97
F2038BT-50XBT50X158
F2038BT-63XBT50X67
F2038BT-63XBT50X87
F2038BT-63XBT50X107
F2038BT-63XBT50X158
F2038BT-80XBT50X107
F2038BT-100XBT50X107
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Shank
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

2,392.83 €

7 giorni 502282800520656126BT504End 2 / Outer Circumference 10P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

2,750.00 €

4 giorni 502482800520777146BT504End 2 / Outer Circumference 14P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

3,000.00 €

4 giorni 502682800520897166BT504End 2 / Outer Circumference 18P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

3,940.50 €

4 giorni 5032928005231158227BT504End 2 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

2,476.17 €

7 giorni 632382800520967136BT504End 2 / Outer Circumference 12P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

2,797.58 €

4 giorni 632582800521087156BT504End 2 / Outer Circumference 16P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

3,345.25 €

4 giorni 6327828005211107176BT504End 2 / Outer Circumference 20P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

4,214.25 €

4 giorni 6332928005236158227BT504End 2 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

4,261.92 €

4 giorni 8027838005216107176BT506End 3 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

4,845.25 €

7 giorni 10027848005220107176BT508End 4 / Outer Circumference 40P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico