• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio per sgrossatura, con inserto anteriore di ricambio, serie F2038C

Fresa a riccio per sgrossatura, con inserto anteriore di ricambio, serie F2038C

Porcupine Cutter with a replaceable tip. Allows the cost of tools to be reduced. For rough heavy cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2038C-50XS24F.P
F2038C-63XBT50BODY
F2038C-63XBT50XL86
F2038C-63XBT50XS76
F2038C-63XL34F.P
F2038C-63XS24F.P
F2038C-80XBT50BODY
F2038C-80XBT50XL106
F2038C-80XBT50XS96
F2038C-80XL34F.P
F2038C-80XS24F.P
F2038CBT-50XBT50BODY
F2038CBT-50XBT50XS56
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

649.16 €

4 giorni 50-2800598124-4End 2 / Outer Circumference 4P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,408.32 €

4 giorni 63223.82800593452-4Outer Circumference 10P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,428.58 €

4 giorni 6325828005897861564End 2 / Outer Circumference 16P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,000.00 €

7 giorni 6324828005896761464End 2 / Outer Circumference 14P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

799.16 €

4 giorni 63-2800598734-4End 2 / Outer Circumference 6P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,009.50 €

7 giorni 63-2800598624-4End 2 / Outer Circumference 4P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,824.99 €

4 giorni 80243.83800593572-6Outer Circumference 21P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

4,642.83 €

4 giorni 80278380059021061766End 3 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

4,142.83 €

7 giorni 8026838005901961666End 3 / Outer Circumference 27P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,074.99 €

4 giorni 80-3800599234-6End 2 / Outer Circumference 9P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,416.67 €

7 giorni 80-3800599124-6End 3 / Outer Circumference 6P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

2,047.58 €

4 giorni 50203.82800593332-4Outer Circumference 6P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,119.08 €

4 giorni 5022828005891561264End 2 / Outer Circumference 10P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico