Fresa a riccio per sgrossatura, gambo dritto, serie F2038 SS

Fresa a riccio per sgrossatura, gambo dritto, serie F2038 SS

Throw-away type roughing end mill. 2 groove = 1 flute structure for minimal cutting resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2038SS-32XSS32
F2038SS-40XSS32
F2038SS-40XSS42
F2038SS-40XSS42X2
F2038SS-50XSS42
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

499.08 €

4 giorni 3214732172800500442752Tip 1/circumference 5P2700-3P2701-3/P27215-3/P2800-0P2801-0/P28415-0

832.42 €

4 giorni 4015532180800500550754Tip 2/circumference 12P2700-3P2701-3/P27215-3/P2800-0P2801-0/P28415-0

832.42 €

4 giorni 4016542280800502550854Tip 2/circumference 12P2700-3P2701-3/P27215-3/P2800-0P2801-0/P28415-0

1,146.42 €

7 giorni 4017342188800502656852Tip 1/circumference 5P2706-3P2707-3/P27275-3/P2808-1P2809-1/P28495-1

1,177.42 €

4 giorni 5017342288800500656854Tip 2/circumference 10P2706-3P2707-3/P27275-3/P2808-1P2809-1/P28495-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico