• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio per sgrossatura, per grafite, serie F2038 G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2038G-20XSS20X130
F2038G-25XSS25X130
F2038G-32XSS32X130
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Shank diameter Ds
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

532.49 €

4 giorni 20208005300511002End 1 / Outer Circumference 9P27215-00/P28415-00/SPNT060304

499.16 €

4 giorni 25258005303511002End 1 / Outer Circumference 9P27215-00/P28415-00/SPNT060304

665.82 €

4 giorni 32328005306611002End 1 / Outer Circumference 11P27215-00/P28415-00/SPNT060304

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove work material Graphite Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Overall Length L/Cutter Height(mm) 230 Number of flutes(sheet) 1
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Diamond (PCD) Underneck length ℓ2(mm) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico