• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio per sgrossatura, per grafite, multifunzione, serie F2038 GZ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F2038GZ-20XSS20X130

Codice componente
F2038GZ-20XSS20X130
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade Length Lc
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

532.49 €

4 giorni 521002Tip 1/circumference 10P27215-00/P28415-00/SPNT060304

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) External diameter Dc(φ) 20 work material Graphite
Mounting Method With handle Finish category Rough and medium rough processing Overall Length L/Cutter Height(mm) 230
Shank diameter Ds(mm) 20 Number of flutes(sheet) 1 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Diamond (PCD)
Underneck length ℓ2(mm) 130 Tool No. 8005330

Si trova sulla pagina di Fresa a riccio per sgrossatura, per grafite, multifunzione, serie F2038 GZ, il codice articolo è il seguente: F2038GZ-20XSS20X130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F2038GZ-20XSS20X130.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico