Fresa a riccio per sgrossatura, gambo combinato, serie F2038 CN

Fresa a riccio per sgrossatura, gambo combinato, serie F2038 CN

Throw-away type roughing end mill. CN shank model that offers high clamp rigidity. For rough heavy cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2038CN-50XCN50.8X77
F2038CN-50XCN50.8X97
F2038CN-50XCN50.8X158
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

1,952.42 €

7 giorni 2041048005070771004End 2 / Outer Circumference 14P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

2,357.17 €

4 giorni 2241248005071971004End 2 / Outer Circumference 18P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,047.58 €

4 giorni 28418480050721581004End 2 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove External diameter Dc(φ) 50 work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron
Mounting Method With handle Finish category Rough and medium rough processing Shank diameter Ds(mm) CN50.8
Number of flutes(sheet) 2 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico