Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, gambo dritto, serie F2334 SS

Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, gambo dritto, serie F2334 SS

Radius cutter with excellent tip and clamp rigidity suitable for high efficiency three-dimensional processing. With oil hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2234SS-50XSS42XR8M
F2234SS-50XSS42XR8S
F2234SS-63XSS42XR8M
F2234SS-63XSS42XR8S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Tool No. Corner R
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

757.17 €

4 giorni 50250800766782003RDMW1605MOT-A27/RDMT1605M0-D57/RDGW1605M0-A57/RDHW1605M0-A57/RDGT1605M0-G85

654.75 €

4 giorni 50150800765981003RDMW1605MOT-A27/RDMT1605M0-D57/RDGW1605M0-A57/RDHW1605M0-A57/RDGT1605M0-G85

834.50 €

4 giorni 63250800766882003RDMW1605MOT-A27/RDMT1605M0-D57/RDGW1605M0-A57/RDHW1605M0-A57/RDGT1605M0-G85

707.17 €

4 giorni 63150800766081003RDMW1605MOT-A27/RDMT1605M0-D57/RDGW1605M0-A57/RDHW1605M0-A57/RDGT1605M0-G85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Shank diameter Ds(mm) 42 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Underneck length ℓ2(mm) 50 Corner R(mm) 8
Machining Application Details Profiling

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico