Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura (con tagliente centrale), serie F2231

Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura (con tagliente centrale), serie F2231

Enables feeding in the Z direction with a centering blade. Ideal for high-efficiency rough machining of molds, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2231-16XSS16X120
F2231-16XSS16X180
F2231-20XSS20X130
F2231-20XSS20X200
F2231-24XSS25X140
F2231-24XSS25X220
F2231-32XSS32X160
F2231-32XSS32X250
F2231-40XSS42X190
F2231-40XSS42X250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Corner R
(mm)
Tool No. Effective Length /L1
(mm)
Neck diameter /d2
(mm)
Neck Section Taper Half Angle θn
(°)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

297.11 €

4 giorni 1612016504800602031142.5°702RDMV0803M0T-A27/RDMT0803M0-D57/RDGW0803M0-A57/RDHW0803M0-A57/RDGT0803M0-G85

327.74 €

4 giorni 1618016504800602231142.5°1302RDMV0803M0T-A27/RDMT0803M0-D57/RDGW0803M0-A57/RDHW0803M0-A57/RDGT0803M0-G85

297.11 €

4 giorni 201302050580060253517802RDMW10T3M0T-A27/RDMT10T3M0-D57/RDGW10T3M0-A57/RDHW10T3M0-A57/RDGT10T3M0-G85

327.74 €

4 giorni 2020020505800602735171502RDMW10T3M0T-A27/RDMT10T3M0-D57/RDGW10T3M0-A57/RDHW10T3M0-A57/RDGT10T3M0-G85

304.23 €

4 giorni 241402560680060304221802RDMW1204M0T-A27/RDMT1204M0-D57/RDGW1204M0-A57/RDHW1204M0-A57/RDGT1204M0-G85

333.44 €

4 giorni 2422025606800603242211602RDMW1204M0T-A27/RDMT1204M0-D57/RDGW1204M0-A57/RDHW1204M0-A57/RDGT1204M0-G85

312.78 €

4 giorni 3216032808800603557284.5°802RDMW1605M0T-A27/RDMT1605M0-D57/RDGW1605M0-A57/RDHW1605M0-A57/RDGT1605M0-G85

341.28 €

4 giorni 3225032808800603757284.5°1702RDMW1605M0T-A27/RDMT1605M0-D57/RDGW1605M0-A57/RDHW1605M0-A57/RDGT1605M0-G85

351.26 €

4 giorni 40190429010800604058351002RDMW2006M0T-A27/RDMT2006M0-D57/RDGW2006M0-A57/RDHW2006M0-A57/RDGT2006M0-G85

385.46 €

4 giorni 40250429010800604258351602RDMW2006M0T-A27/RDMT2006M0-D57/RDGW2006M0-A57/RDHW2006M0-A57/RDGT2006M0-G85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 2 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat
Machining Application Details Profiling

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico