• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, con attacco a manicotto, serie F2234 SL

Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, con attacco a manicotto, serie F2234 SL

Radius cutter with excellent tip and clamp rigidity suitable for high efficiency three-dimensional processing. With oil hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2234SL-50XSLXR6C
F2234SL-50XSLXR6F
F2234SL-63XSLXR6F
F2234SL-63XSLXR6JC
F2234SL-63XSLXR8F
F2234SL-63XSLXR8JC
F2234SL-80XSLXR6F
F2234SL-80XSLXR6JC
F2234SL-80XSLXR8F
F2234SL-80XSLXR8JC
F2234SL-80XSLXR10F
F2234SL-80XSLXR10JC
F2234SL-100XSLXR8F
F2234SL-100XSLXR10F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Corner R
(mm)
Tool No. Mounting Hole Height ℓ
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

538.08 €

4 giorni 505032268007682223RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

1,134.50 €

4 giorni 50505226800770120.15RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

1,404.75 €

4 giorni 63506226800770620.16RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

610.75 €

4 giorni 6350325.468007684263RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

1,273.83 €

4 giorni 63505228800770720.15RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

652.42 €

4 giorni 6350325.488007685263RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

1,678.58 €

4 giorni 805072768007711227RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

714.25 €

4 giorni 8050425.468007687264RDMW1204MOT-A27/RDMT1204MO-D57/RDGW1204MO-A57/RDHW1204MO-A57/RDGT1204MO-G85

1,547.58 €

4 giorni 805062788007712226RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

752.42 €

4 giorni 8050425.488007688264RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

1,428.58 €

4 giorni 8050527108007713225RDMW2006MOT-A27/RDMT2006MO-D57/RDGW2006MO-A57/RDHW2006MO-A57/RDGT2006MO-G85

752.42 €

4 giorni 8055325.4108007689263RDMW2006MOT-A27/RDMT2006MO-D57/RDGW2006MO-A57/RDHW2006MO-A57/RDGT2006MO-G85

1,809.50 €

4 giorni 100507328800772125.57RDMW1605MOT-A27/RDMT1605MO-D57/RDGW1605MO-A57/RDHW1605MO-A57/RDGT1605MO-G85

1,702.42 €

4 giorni 1005063210800772225.56RDMW2006MOT-A27/RDMT2006MO-D57/RDGW2006MO-A57/RDHW2006MO-A57/RDGT2006MO-G85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Machining Application Details Profiling

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico