• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa MINI, ottagonale, diametro ridotto, a gambo dritto, serie F2280MINI SS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2280MINISS-32XSS20X2
F2280MINISS-32XSS25X200
F2280MINISS-40XSS20X3
F2280MINISS-40XSS25X200
F2280MINISS-50XSS25X4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

391.67 €

4 giorni 24110202807542132752ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

470.25 €

4 giorni 242002528075431321652ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

471.42 €

4 giorni 32125203807542240903ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

548.83 €

4 giorni 322002538075432401653ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

560.75 €

4 giorni 421502548075423501154ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Underneck length ℓ2(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico