• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa ottagonale, diametro ridotto, a gambo dritto, serie F2280 SS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2280SS-50XSS32
F2280SS-50XSS42X250
F2280SS-63XSS32
F2280SS-63XSS42X250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

326.92 €

4 giorni 40.7150328075403501003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

614.25 €

4 giorni 40.7250428075413502003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

354.67 €

4 giorni 53.7150328075404631003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

667.83 €

4 giorni 53.7250428075414632003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method With handle
Number of flutes(sheet) 3 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet Underneck length ℓ2(mm) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico