• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa Cyclone dal diametro ridotto, con attacco a manicotto, serie F2133 SL

Fresa Cyclone dal diametro ridotto, con attacco a manicotto, serie F2133 SL

High rake type milling cutter with little cutting resistance. Enables high performance machining with deep cuts and high feed rates.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2133SL-50XSLX4
F2133SL-63XSLX5
F2133SL-80XSLX5J
F2133SL-80XSLX6J
F2133SL-100XSLX5J
F2133SL-100XSLX7J
F2133SL-125XSLX6J
F2133SL-125XSLX7J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

595.25 €

7 giorni 5040422800580664.44SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

709.50 €

7 giorni 6340522800580977.45SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

844.08 €

4 giorni 8050525.48005820955SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

825.00 €

7 giorni 8050625.48005810956SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

986.92 €

4 giorni 10050531.7580058211155SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

1,013.08 €

7 giorni 10050731.7580058111157SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

1,238.08 €

4 giorni 12563638.180058221406SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

1,214.25 €

7 giorni 12563738.180058121407SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Chamfer work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico