• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa Bonuten, diametro ridotto, multifunzione, serie F2037

Fresa Bonuten, diametro ridotto, multifunzione, serie F2037

End mill with center blade that's capable of feeding in the Z direction. Various processing, such as contouring processing, etc. is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F2037-20XSS20
F2037-20XSS20X200
F2037-25XSS25
F2037-25XSS25X200
F2037-32XSS32
F2037-32XSS32X200
F2037-40XSS32
F2037-50XSS32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Maximum Cutting Depth ap
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

190.82 €

4 giorni 20120207.5408005581802Center 1 / Circumference 1P28415-00/P27215-00

240.82 €

4 giorni 20200207.54080055911602Center 1 / Circumference 1P28415-00/P27215-00

207.49 €

4 giorni 251302514.5408005582902Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

274.16 €

4 giorni 252002514.54080055921602Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

240.82 €

4 giorni 321303214.5408005583902Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

299.16 €

4 giorni 322003214.54080055931602Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

315.82 €

4 giorni 401403214.5508005584902Center 1 / Circumference 1P28495-1/P27215-3

390.82 €

4 giorni 501403215.4508005585902Center 1 / Circumference 1P27475-3/P27275-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Groove / Plunging (Z feed) / Vertical work material General steel / High hardness steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 1 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico