DIA-BNC, fresa al carburo, serie utensile per CFRP, con intaglio passo fine

DIA-BNC, fresa al carburo, serie utensile per CFRP, con intaglio passo fine
A router that adopts a diamond coating with excellent abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-BNC-4
DIA-BNC-6
DIA-BNC-6-L
DIA-BNC-8
DIA-BNC-8-L
DIA-BNC-10
DIA-BNC-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

110.50 €

1 15 giorni 41264628809001

121.33 €

1 6 giorni 61886688809002

218.20 €

1 6 giorni 618106888809012

182.00 €

1 6 giorni 824108748809003

278.70 €

1 6 giorni 824148948809013

253.50 €

1 6 giorni 10301210808809004

390.00 €

1 6 giorni 12361412868809005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Resina Type Sgrossatura Coating Rivestimento DIA
Machining Application Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Nessuna torsione

Supporto tecnico