Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DIA-HBC4-6 |
DIA-HBC4-8 |
DIA-HBC4-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 65 | 8809022 | ||
147.33 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 70 | 8809023 | ||
205.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | 8809024 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Sgrossatura | Coating | Rivestimento DIA |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Application | For composite material (CFRP) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali