Fresa a testa torica al carburo, tipo robusto, a stelo lungo, Phoenix, PHX-LN-CRE

Fresa a testa torica al carburo, tipo robusto, a stelo lungo, Phoenix, PHX-LN-CRE
  • Sconto volumi elevati
Fresa a 4 taglienti a raggio con collo lungo, adatta alla lavorazione di nervature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X2
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X4
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X6
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X8
PHX-LN-CRE-1XR0.1X4
PHX-LN-CRE-1XR0.1X6
PHX-LN-CRE-1XR0.1X8
PHX-LN-CRE-1XR0.1X10
PHX-LN-CRE-1XR0.1X12
PHX-LN-CRE-1XR0.2X4
PHX-LN-CRE-1XR0.2X6
PHX-LN-CRE-1XR0.2X8
PHX-LN-CRE-1XR0.2X10
PHX-LN-CRE-1XR0.2X12
PHX-LN-CRE-1XR0.3X4
PHX-LN-CRE-1XR0.3X6
PHX-LN-CRE-1.5XR0.1X4
PHX-LN-CRE-1.5XR0.1X8
PHX-LN-CRE-1.5XR0.1X12
PHX-LN-CRE-1.5XR0.2X4
PHX-LN-CRE-1.5XR0.2X6
PHX-LN-CRE-1.5XR0.2X8
PHX-LN-CRE-2XR0.1X8
PHX-LN-CRE-2XR0.1X10
PHX-LN-CRE-2XR0.1X12
PHX-LN-CRE-2XR0.1X16
PHX-LN-CRE-2XR0.3X8
PHX-LN-CRE-2XR0.3X12
PHX-LN-CRE-2XR0.5X6
PHX-LN-CRE-2XR0.5X8
PHX-LN-CRE-2XR0.5X10
PHX-LN-CRE-2XR0.5X12
PHX-LN-CRE-3XR0.3X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter
(mm)
Tool No. Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 1°
(mm)

91.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.3220.7231908002.162.32

91.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.3240.7231908014.294.57

91.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.3260.7231908026.426.78

91.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.3280.7231908038.548.97

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.10.440.9331910064.294.56

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.10.460.9331910076.416.77

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.10.480.9331910088.538.96

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.10.4100.93319100910.6311.13

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.10.4120.93319101012.7313.29

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.20.440.9331910114.294.56

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.20.460.9331910126.416.77

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.20.480.9331910138.538.96

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.20.416.650.93319101410.6311.13

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.20.4120.93319101512.7313.29

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.30.440.9331910184.294.56

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10.30.460.9331910196.416.77

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.10.641.4131915014.294.56

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.10.681.4131915038.538.96

84.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.10.6121.41319150512.7313.29

87.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.20.641.4131915064.294.56

87.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.20.661.4131915076.416.77

87.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.50.20.681.4131915088.538.96

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.10.881.8931920018.538.96

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.10.8101.89319200210.6311.13

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.10.8121.89319200312.7313.29

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.10.8161.89319200416.9217.57

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.30.812.351.9531920138.538.96

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.30.8121.89319201512.7313.29

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.50.861.8931920196.416.77

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.50.881.8931920208.538.96

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.50.814.351.95319202110.6311.13

88.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20.50.8121.89319202212.7313.29

121.20 €

1 Disponibile 6 giorni 30.31.2122.85319300812.7313.29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio collo lungo
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati
Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) R Precision(μm) 0~-0.01

Supporto tecnico