• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta al carburo TRS-HO-5D, tipo 5D con 3 tagli e foro per olio

Punta al carburo TRS-HO-5D, tipo 5D con 3 tagli e foro per olio

Achieves feed speeds of over Vf = 1,000 mm/min when processing steel/cast iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRS-HO-5D-5
TRS-HO-5D-5.1
TRS-HO-5D-5.2
TRS-HO-5D-5.5
TRS-HO-5D-5.8
TRS-HO-5D-6
TRS-HO-5D-6.2
TRS-HO-5D-6.5
TRS-HO-5D-6.8
TRS-HO-5D-6.9
TRS-HO-5D-7
TRS-HO-5D-7.1
TRS-HO-5D-7.3
TRS-HO-5D-7.5
TRS-HO-5D-7.6
TRS-HO-5D-8
TRS-HO-5D-8.2
TRS-HO-5D-8.5
TRS-HO-5D-8.8
TRS-HO-5D-9
TRS-HO-5D-9.5
TRS-HO-5D-9.6
TRS-HO-5D-9.8
TRS-HO-5D-10
TRS-HO-5D-10.3
TRS-HO-5D-10.4
TRS-HO-5D-10.5
TRS-HO-5D-10.8
TRS-HO-5D-11
TRS-HO-5D-11.1
TRS-HO-5D-12
TRS-HO-5D-12.5
TRS-HO-5D-13
TRS-HO-5D-13.5
TRS-HO-5D-14
TRS-HO-5D-14.5
TRS-HO-5D-15
TRS-HO-5D-15.5
TRS-HO-5D-16
TRS-HO-5D-17
TRS-HO-5D-17.5
TRS-HO-5D-18
TRS-HO-5D-18.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning Coating Details

83.96 €

5 giorni 54595Straight shank58662500140AvailableWDI coated

118.30 €

5 giorni 5.141100End Mill Shank68662510140AvailableWDI coated

118.30 €

5 giorni 5.242100End Mill Shank68662520140AvailableWDI coated

118.30 €

5 giorni 5.544100End Mill Shank68662550140AvailableWDI coated

124.00 €

5 giorni 5.847100End Mill Shank68662580140AvailableWDI coated

124.00 €

5 giorni 648100Straight shank68662600140AvailableWDI coated

93.71 €

5 giorni 6.250109End Mill Shank78662620140AvailableWDI coated

93.71 €

5 giorni 6.552109End Mill Shank78662650140AvailableWDI coated

100.21 €

5 giorni 6.855109End Mill Shank78662680140AvailableWDI coated

100.21 €

5 giorni 6.956109End Mill Shank78662690140AvailableWDI coated

100.21 €

5 giorni 756109Straight shank78662700140AvailableWDI coated

138.50 €

5 giorni 7.157118Straight shank88662710140AvailableWDI coated

138.50 €

5 giorni 7.359118Straight shank88662730140AvailableWDI coated

138.50 €

5 giorni 7.560118Straight shank88662750140AvailableWDI coated

147.00 €

5 giorni 7.661118Straight shank88662760140AvailableWDI coated

147.00 €

5 giorni 864118Straight shank88662800140AvailableWDI coated

115.92 €

5 giorni 8.266128End Mill Shank98662820140AvailableWDI coated

115.92 €

5 giorni 8.568128End Mill Shank98662850140AvailableWDI coated

121.88 €

5 giorni 8.871128End Mill Shank98662880140AvailableWDI coated

121.88 €

5 giorni 972128Straight shank98662900140AvailableWDI coated

169.30 €

5 giorni 9.576136End Mill Shank108662950140AvailableWDI coated

172.70 €

5 giorni 9.677136End Mill Shank108662960140AvailableWDI coated

172.70 €

5 giorni 9.879136End Mill Shank108662980140AvailableWDI coated

172.70 €

5 giorni 1080136Straight shank108663000140AvailableWDI coated

137.58 €

8 giorni 10.383146End Mill Shank118663030140AvailableWDI coated

137.58 €

5 giorni 10.484146End Mill Shank118663040140AvailableWDI coated

137.58 €

5 giorni 10.584146End Mill Shank118663050140AvailableWDI coated

142.46 €

5 giorni 10.887146End Mill Shank118663080140AvailableWDI coated

142.46 €

5 giorni 1188146Straight shank118663100140AvailableWDI coated

197.10 €

5 giorni 11.189156End Mill Shank128663110140AvailableWDI coated

206.70 €

5 giorni 1296156End Mill Shank128663200140AvailableWDI coated

159.79 €

5 giorni 12.5100167End Mill Shank138663250140AvailableWDI coated

179.29 €

5 giorni 13104167Straight shank138663300140AvailableWDI coated

243.70 €

5 giorni 13.5108176End Mill Shank148663350140AvailableWDI coated

243.70 €

8 giorni 14112176Straight shank148663400140AvailableWDI coated

199.88 €

5 giorni 14.5116185End Mill Shank158663450140AvailableWDI coated

201.50 €

5 giorni 15120185Straight shank158663500140AvailableWDI coated

275.80 €

5 giorni 15.5124193End Mill Shank168663550140AvailableWDI coated

275.80 €

5 giorni 16128193Straight shank168663600140AvailableWDI coated

261.08 €

5 giorni 17136201Straight shank178663700140AvailableWDI coated

394.40 €

5 giorni 17.5140209End Mill Shank188663750140AvailableWDI coated

394.40 €

5 giorni 18144209Straight shank188663800140AvailableWDI coated

310.38 €

5 giorni 18.5148217End Mill Shank198663850140AvailableWDI coated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type Other With/without Oil Hole Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico