Punta al carburo PHP, Phoenix

Punta al carburo PHP, Phoenix
An indexable drill that achieves high machining capacity and has excellent chip discharge properties. 4-corner type inserts with excellent cost performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHP140FS20M04-3D
PHP145FS20M04-3D
PHP150FS20M04-3D
PHP155FS20M04-3D
PHP160FS20M04-3D
PHP165FS20M05-3D
PHP170FS20M05-3D
PHP175FS25M05-3D
PHP180FS25M05-3D
PHP185FS25M06-3D
PHP190FS25M06-3D
PHP195FS25M06-3D
PHP200FS25M06-3D
PHP205FS25M06-3D
PHP210FS25M07-3D
PHP215FS25M07-3D
PHP220FS25M07-3D
PHP225FS25M07-3D
PHP230FS25M07-3D
PHP235FS32M07-3D
PHP240FS32M07-3D
PHP245FS32M08-3D
PHP250FS32M08-3D
PHP255FS32M08-3D
PHP260FS32M08-3D
PHP265FS32M08-3D
PHP270FS32M08-3D
PHP280FS32M08-3D
PHP290FS32M10-3D
PHP300FS32M10-3D
PHP310FS32M10-3D
PHP320FS32M10-3D
PHP330FS40M10-3D
PHP340FS40M10-3D
PHP350FS40M12-3D
PHP360FS40M12-3D
PHP370FS40M12-3D
PHP380FS40M12-3D
PHP390FS40M12-3D
PHP400FS40M12-3D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

411.20 €

1 6 giorni 1442116Punta a gambo dritto207800100

411.20 €

1 6 giorni 14.545119Punta a gambo dritto207800101

411.20 €

1 6 giorni 1545119Punta a gambo dritto207800102

411.20 €

1 6 giorni 15.548122Punta a gambo dritto207800103

411.20 €

1 6 giorni 1648122Punta a gambo dritto207800104

411.20 €

1 6 giorni 16.551125Punta a gambo dritto207800105

411.20 €

1 6 giorni 1751125Punta a gambo dritto207800106

411.20 €

1 6 giorni 17.554134Punta a gambo dritto257800107

415.60 €

1 6 giorni 1854134Punta a gambo dritto257800108

415.60 €

1 6 giorni 18.557137Punta a gambo dritto257800109

415.60 €

1 6 giorni 1957137Punta a gambo dritto257800110

415.60 €

1 6 giorni 19.560140Punta a gambo dritto257800111

415.60 €

1 6 giorni 2060140Punta a gambo dritto257800112

415.60 €

1 6 giorni 20.563143Punta a gambo dritto257800113

415.60 €

1 6 giorni 2163143Punta a gambo dritto257800114

434.50 €

1 6 giorni 21.566146Punta a gambo dritto257800115

434.50 €

1 6 giorni 2266146Punta a gambo dritto257800116

434.50 €

1 6 giorni 22.569149Punta a gambo dritto257800117

434.50 €

1 6 giorni 2369149Punta a gambo dritto257800118

434.50 €

1 6 giorni 23.572156Punta a gambo dritto327800119

434.50 €

1 6 giorni 2472156Punta a gambo dritto327800120

434.50 €

1 6 giorni 24.575159Punta a gambo dritto327800121

434.50 €

1 6 giorni 2575159Punta a gambo dritto327800122

434.50 €

1 6 giorni 25.578162Punta a gambo dritto327800123

434.50 €

1 6 giorni 2678162Punta a gambo dritto327800124

434.50 €

1 6 giorni 26.581165Punta a gambo dritto327800125

434.50 €

1 6 giorni 2781165Punta a gambo dritto327800126

485.50 €

1 6 giorni 2884168Punta a gambo dritto327800127

485.50 €

1 6 giorni 2987171Punta a gambo dritto327800128

485.50 €

1 6 giorni 3090179Punta a gambo dritto327800130

485.50 €

1 6 giorni 3193182Punta a gambo dritto327800131

485.50 €

1 6 giorni 3296185Straight shank327800132

485.50 €

1 6 giorni 3399196Punta a gambo dritto407800133

623.70 €

1 6 giorni 34102199Punta a gambo dritto407800134

623.70 €

1 6 giorni 35105202Punta a gambo dritto407800135

623.70 €

1 6 giorni 36108205Punta a gambo dritto407800136

623.70 €

1 6 giorni 37111218Punta a gambo dritto407800137

623.70 €

1 6 giorni 38114221Punta a gambo dritto407800138

623.70 €

1 6 giorni 39117224Punta a gambo dritto407800139

623.70 €

1 6 giorni 40120227Straight shank407800140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A Thinning NA

Supporto tecnico