Punta al carburo WHO55-5D, acciaio al carbonio con foro per olio (fino a 55HRC)

Punta al carburo WHO55-5D, acciaio al carbonio con foro per olio (fino a 55HRC)
  • Sconto volumi elevati
Ideal for steel materials and Ni-based alloys up to 55 HRC. Longer machining life is achieved thanks to the oil hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WHO55-5D-3.3
WHO55-5D-3.4
WHO55-5D-3.5
WHO55-5D-3.6
WHO55-5D-3.7
WHO55-5D-3.8
WHO55-5D-3.9
WHO55-5D-3.49
WHO55-5D-4
WHO55-5D-4.1
WHO55-5D-4.2
WHO55-5D-4.3
WHO55-5D-4.4
WHO55-5D-4.5
WHO55-5D-4.6
WHO55-5D-4.7
WHO55-5D-4.8
WHO55-5D-4.9
WHO55-5D-4.15
WHO55-5D-5
WHO55-5D-5.1
WHO55-5D-5.2
WHO55-5D-5.3
WHO55-5D-5.4
WHO55-5D-5.5
WHO55-5D-5.6
WHO55-5D-5.7
WHO55-5D-5.8
WHO55-5D-5.9
WHO55-5D-5.56
WHO55-5D-6
WHO55-5D-6.5
WHO55-5D-6.8
WHO55-5D-7
WHO55-5D-7.5
WHO55-5D-7.8
WHO55-5D-8
WHO55-5D-8.5
WHO55-5D-8.7
WHO55-5D-8.8
WHO55-5D-8.58
WHO55-5D-9
WHO55-5D-9.5
WHO55-5D-9.8
WHO55-5D-9.97
WHO55-5D-10
WHO55-5D-10.3
WHO55-5D-10.5
WHO55-5D-10.8
WHO55-5D-11
WHO55-5D-11.5
WHO55-5D-11.8
WHO55-5D-11.56
WHO55-5D-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

159.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3.33278Punta a gambo dritto63316330

159.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3.43278Punta a gambo dritto63316340

159.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3.53278Punta a gambo dritto63316350

160.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3.63478Punta a gambo dritto63316360

160.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3.73478Punta a gambo dritto63316370

160.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3.83678Punta a gambo dritto63316380

160.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3.93678Punta a gambo dritto63316390

159.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3.493278Punta a gambo dritto63316349

160.50 €

1 Disponibile 6 giorni 43678Punta a gambo dritto63316400

164.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.13888Punta a gambo dritto63316410

164.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.23888Punta a gambo dritto63316420

164.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.34188Punta a gambo dritto63316430

164.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.44188Punta a gambo dritto63316440

164.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.54188Punta a gambo dritto63316450

168.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4.64388Punta a gambo dritto63316460

168.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4.74388Punta a gambo dritto63316470

168.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4.84588Punta a gambo dritto63316480

168.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4.94588Punta a gambo dritto63316490

164.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.153888Punta a gambo dritto63316415

168.30 €

1 Disponibile 6 giorni 54588Punta a gambo dritto63316500

178.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.14292Punta a gambo dritto63316510

178.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.24292Punta a gambo dritto63316520

178.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.34492Punta a gambo dritto63316530

178.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.44492Punta a gambo dritto63316540

178.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.54492Punta a gambo dritto63316550

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.64692Punta a gambo dritto63316560

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.74692Punta a gambo dritto63316570

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.84892Punta a gambo dritto63316580

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.94892Punta a gambo dritto63316590

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.564692Punta a gambo dritto63316556

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 64892Straight shank63316600

187.10 €

1 Disponibile 6 giorni 6.552102Punta a gambo dritto83316650

199.80 €

1 Disponibile 6 giorni 6.856102Punta a gambo dritto83316680

199.80 €

1 Disponibile 6 giorni 756102Punta a gambo dritto83316700

208.80 €

1 6 giorni 7.560118Punta a gambo dritto83316750

221.30 €

1 6 giorni 7.864118Punta a gambo dritto83316780

221.30 €

1 6 giorni 864118Straight shank83316800

233.30 €

1 6 giorni 8.568128Punta a gambo dritto103316850

244.90 €

1 6 giorni 8.770128Punta a gambo dritto103316870

244.90 €

1 6 giorni 8.872128Punta a gambo dritto103316880

244.90 €

1 6 giorni 8.5870128Punta a gambo dritto103316858

244.90 €

1 6 giorni 972128Punta a gambo dritto103316900

255.50 €

1 6 giorni 9.576136Punta a gambo dritto103316950

260.30 €

1 6 giorni 9.880136Punta a gambo dritto103316980

260.30 €

1 6 giorni 9.9780136Punta a gambo dritto103316997

260.30 €

1 6 giorni 1080136Straight shank103317000

275.10 €

1 6 giorni 10.384146Punta a gambo dritto123317030

275.10 €

1 6 giorni 10.584146Punta a gambo dritto123317050

285.00 €

1 6 giorni 10.888146Punta a gambo dritto123317080

285.00 €

1 6 giorni 1188146Punta a gambo dritto123317100

297.30 €

1 6 giorni 11.592156Punta a gambo dritto123317150

311.70 €

1 6 giorni 11.896156Punta a gambo dritto123317180

316.90 €

1 6 giorni 11.5694156Punta a gambo dritto123317156

311.70 €

1 6 giorni 1296156Punta a gambo dritto123317200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole Disponibile Tip angle(°) 140
Thinning Available Coating Details WX super coat

Supporto tecnico