Testa sferica a 3 tagli al carburo, stelo lungo, con rivestimento WXS

Testa sferica a 3 tagli al carburo, stelo lungo, con rivestimento WXS
  • Sconto volumi elevati
Una fresa a sfera a collo lungo con rivestimento WXS. Una forma a raggio d'angolo che consente di ottenere sia la forza di taglio che la rigidità del tagliente. Spigolo di taglio periferico e specifiche di sottosquadro per sopprimere le vibrazioni di vibrazione. Una speciale linea di bordo impedisce le interferenze. Scanalatura truciolo ottimale per un'eccellente evacuazione dei trucioli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-LN-DBT-R0.5X4
PHX-LN-DBT-R0.5X6
PHX-LN-DBT-R0.5X8
PHX-LN-DBT-R0.5X10
PHX-LN-DBT-R0.5X12
PHX-LN-DBT-R0.5X14
PHX-LN-DBT-R0.5X16
PHX-LN-DBT-R0.75X6
PHX-LN-DBT-R0.75X8
PHX-LN-DBT-R0.75X10
PHX-LN-DBT-R0.75X12
PHX-LN-DBT-R0.75X16
PHX-LN-DBT-R1X6
PHX-LN-DBT-R1X8
PHX-LN-DBT-R1X10
PHX-LN-DBT-R1X12
PHX-LN-DBT-R1X14
PHX-LN-DBT-R1X16
PHX-LN-DBT-R1X18
PHX-LN-DBT-R1X20
PHX-LN-DBT-R1X22
PHX-LN-DBT-R1.5X12
PHX-LN-DBT-R1.5X16
PHX-LN-DBT-R1.5X20
PHX-LN-DBT-R1.5X25
PHX-LN-DBT-R2X16
PHX-LN-DBT-R2X20
PHX-LN-DBT-R2X25
PHX-LN-DBT-R3X20
PHX-LN-DBT-R3X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° Actual effective length at work slope angle α (Le) 1.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 2° Actual effective length at work slope angle α (Le) 2.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 3°

62.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75504431950040.958.514.264.54.744.965.185.39

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75506431950060.957.136.396.727.037.327.957.88

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75508431950080.956.128.58.929.289.629.9810.36

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.755010431950100.955.3510.6111.0911.5111.9212.3712.85

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.755012431950120.954.7612.7113.2513.7114.1214.4914.83

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.755014431950140.954.314.8115.415.916.3416.7317.82

93.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.755016431950160.953.916.917.5418.0718.5419.5320.31

65.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.12506431951061.956.436.376.777.287.547.82

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.12508431951081.955.468.498.899.259.589.9310.3

73.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.125010431951101.954.7510.611.0711.4811.8812.3212.79

78.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.125012431951121.954.1912.713.2313.6914.0914.4614.8

78.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.125016431951161.953.416.8917.5218.0518.5118.9319.31

62.70 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5506431952061.955.626.356.656.947.217.467.73

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5508431952081.954.718.468.859.29.529.8510.21

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55010431952101.954.0410.5711.0311.4311.8212.2412.7

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55012431952121.953.5512.6713.1913.6414.1214.6315.19

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55014431952141.953.1614.7715.3415.8616.4217.0217.67

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55016431952161.952.8416.8617.4818.0818.7219.41-

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.56018431952181.952.5918.9419.6220.2921.0221.8-

68.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.56020431952201.952.3721.0321.7622.5123.18--

93.10 €

1 Disponibile 6 giorni 11.56022431952221.952.1923.1323.8924.525.03--

86.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.256012431953122.852.0412.6113.113.5714.08--

90.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.256016431953162.851.5916.7717.3817.01---

90.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.256020431953202.851.320.9221.65----

90.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.256025431953252.851.0626.1-----

90.70 €

1 Disponibile 6 giorni 236016431954163.85-------

90.70 €

1 Disponibile 6 giorni 236020431954203.85-------

90.70 €

1 Disponibile 6 giorni 236025431954253.85-------

102.30 €

1 Disponibile 6 giorni 34.57020631955205.85-------

110.70 €

1 Disponibile 6 giorni 34.57030631955305.85-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 Number of flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone Group) R Precision(μm) ±0.07 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico