WX-RESF, serie per sgrossatura carburo, con rivestimento WX

WX-RESF, serie per sgrossatura carburo, con rivestimento WX
As the corrugated blade shape reduces cutting power, large cutting depth is possible. Also resilient to chatter, it is possible to improve the efficiency of roughing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WX-RESF-14
WX-RESF-16
WX-RESF-16HX4F
WX-RESF-16HX6F
WX-RESF-18
WX-RESF-20
WX-RESF-20HX4F
WX-RESF-20HX6F
WX-RESF-22
WX-RESF-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsion Angle (θ) Tool No. Corner chamfer width
(mm)

126.21 €

1 6 giorni 142641285Torsione standard (30°–40°)30169140.5

156.00 €

1 6 giorni 1632416100Torsione standard (30°–40°)30169160.6

156.00 €

1 6 giorni 1632416100Torsione alta (45°–60°)30168160.6

162.50 €

1 6 giorni 1632616100Torsione alta (45°–60°)30168660.6

194.46 €

1 6 giorni 1832416100Torsione standard (30°–40°)30169180.6

231.83 €

1 15 giorni 2038420105Torsione standard (30°–40°)30169200.6

231.83 €

1 6 giorni 2038420105Torsione alta (45°–60°)30168200.6

242.12 €

1 6 giorni 2038620105Torsione alta (45°–60°)30168700.6

258.38 €

1 6 giorni 2238420105Torsione standard (30°–40°)30169220.6

286.54 €

1 6 giorni 2545425120Torsione standard (30°–40°)30169250.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Type Sgrossatura Coating TiAlN
Machining Application Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati Blade tip shape Piano C

Supporto tecnico