Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool No. | Blade diameter (mm) | Blade Width (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.33 € | 1 | 6 giorni | 83565 | 15 | 5 | 30 | 12 | 120 | 4 | 8 | ||
95.33 € | 1 | 6 giorni | 83566 | 15 | 6 | 29 | 12 | 120 | 4 | 8 | ||
105.08 € | 1 | 6 giorni | 83587 | 20 | 5 | 40 | 12 | 130 | 4 | 10 | ||
105.08 € | 1 | 6 giorni | 83588 | 20 | 6 | 39 | 12 | 130 | 4 | 10 | ||
105.08 € | 1 | 6 giorni | 83589 | 20 | 7 | 38 | 12 | 130 | 4 | 10 | ||
137.04 € | 1 | 6 giorni | 83609 | 25 | 5 | 45 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
137.04 € | 1 | 6 giorni | 83610 | 25 | 6 | 44 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
137.04 € | 1 | 6 giorni | 83611 | 25 | 7 | 43 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
137.04 € | 1 | 6 giorni | 83612 | 25 | 8 | 42 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
137.04 € | 1 | 6 giorni | 83613 | 25 | 10 | 40 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
176.58 € | 1 | 6 giorni | 83631 | 30 | 5 | 45 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
176.58 € | 1 | 6 giorni | 83632 | 30 | 6 | 44 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
176.58 € | 1 | 6 giorni | 83633 | 30 | 7 | 43 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
176.58 € | 1 | 6 giorni | 83634 | 30 | 8 | 42 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
176.58 € | 1 | 6 giorni | 83635 | 30 | 10 | 40 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
176.58 € | 1 | 6 giorni | 83636 | 30 | 12 | 38 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
212.88 € | 1 | 6 giorni | 83655 | 35 | 7 | 50 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
212.88 € | 1 | 6 giorni | 83656 | 35 | 8 | 49 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
212.88 € | 1 | 6 giorni | 83657 | 35 | 10 | 47 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
212.88 € | 1 | 6 giorni | 83658 | 35 | 12 | 45 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
257.83 € | 1 | 6 giorni | 83677 | 40 | 7 | 55 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
257.83 € | 1 | 6 giorni | 83678 | 40 | 8 | 54 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
257.83 € | 1 | 6 giorni | 83679 | 40 | 10 | 52 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
257.83 € | 1 | 6 giorni | 83680 | 40 | 12 | 50 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
333.12 € | 1 | 6 giorni | 83700 | 45 | 8 | 55 | 25 | 175 | 6 | 22 | ||
333.12 € | 1 | 6 giorni | 83701 | 45 | 10 | 53 | 25 | 175 | 6 | 22 | ||
333.12 € | 1 | 6 giorni | 83702 | 45 | 12 | 51 | 25 | 175 | 6 | 22 | ||
406.25 € | 1 | 6 giorni | 83722 | 50 | 8 | 65 | 25 | 185 | 6 | 24.4 | ||
406.25 € | 1 | 6 giorni | 83723 | 50 | 10 | 63 | 25 | 185 | 6 | 24.4 | ||
406.25 € | 1 | 6 giorni | 83724 | 50 | 12 | 61 | 25 | 185 | 6 | 24.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tool No.
Blade diameter(mm)
Blade Width(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali