Alesatore a spirale fisso con rivestimento CSPR-C

Alesatore a spirale fisso con rivestimento CSPR-C
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Carbide spiral reamer with high versatility and excellent wear resistance.
[Features]
· Features TiCN coating that prevents welding and improves roughness of the finishing surface.
· Uses a twisted blade with excellent chip discharge performance.
[Applications]
· Ideal for machining a wide range of work materials from nonferrous metal to carbon steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPR-C0.8
CSPR-C0.9
CSPR-C0.81
CSPR-C0.82
CSPR-C0.83
CSPR-C0.84
CSPR-C0.85
CSPR-C0.86
CSPR-C0.87
CSPR-C0.88
CSPR-C0.89
CSPR-C0.91
CSPR-C0.92
CSPR-C0.93
CSPR-C0.94
CSPR-C0.95
CSPR-C0.96
CSPR-C0.97
CSPR-C0.99
CSPR-C1
CSPR-C1.01
CSPR-C1.02
CSPR-C1.03
CSPR-C1.04
CSPR-C1.05
CSPR-C1.06
CSPR-C1.07
CSPR-C1.08
CSPR-C1.09
CSPR-C1.1
CSPR-C1.2
CSPR-C1.3
CSPR-C1.4
CSPR-C1.5
CSPR-C1.6
CSPR-C1.7
CSPR-C1.8
CSPR-C1.9
CSPR-C1.11
CSPR-C1.12
CSPR-C1.13
CSPR-C1.14
CSPR-C1.15
CSPR-C1.16
CSPR-C1.17
CSPR-C1.18
CSPR-C1.19
CSPR-C1.21
CSPR-C1.22
CSPR-C1.23
CSPR-C1.24
CSPR-C1.25
CSPR-C1.26
CSPR-C1.27
CSPR-C1.28
CSPR-C1.29
CSPR-C1.31
CSPR-C1.32
CSPR-C1.33
CSPR-C1.34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Center

83.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.815+0.002~+0.0073500.23 -0.006~0-

83.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.915+0.002~+0.0073500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.83150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 6 giorni 0.84150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.85150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.86150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.87150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.88150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.89150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.93150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.94150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.96150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.97150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.99150~+0.0053500.23 -0.006~0-

92.78 €

1 Disponibile 10 giorni 115+0.002~+0.0073500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 10 giorni 1.01150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.02150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.03150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.04150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.05150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.06150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.07150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.08150~+0.0053500.23 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.09150~+0.0053500.23 -0.006~0-

74.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.115+0.002~+0.0073500.33 -0.006~0-

74.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.215+0.002~+0.0073500.33 -0.006~0-

74.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1.315+0.002~+0.0073500.33 -0.006~0-

82.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1.416+0.002~+0.0073500.33 -0.006~0-

74.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1.516+0.002~+0.0073500.53 -0.006~0-

72.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.618+0.002~+0.0073500.53 -0.006~0-

72.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.718+0.002~+0.0073500.53 -0.006~0-

81.19 €

1 Disponibile 10 giorni 1.818+0.002~+0.0073500.53 -0.006~0-

72.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.918+0.002~+0.0073500.53 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.11150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.12150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.14150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.15150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.16150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.17150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.18150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.19150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.22150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.24150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.26150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.27150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 8 giorni 1.28150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.29150~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31160~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.32160~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33160~+0.0053500.33 -0.006~0-

89.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.34160~+0.0053500.33 -0.006~0-

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 30° Coating Type TiCN2 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico