Alesatore fisso al carburo CSRR-3

Alesatore fisso al carburo CSRR-3
  • Sconto volumi elevati
Carbide straight reamer ideal for small diameter machining.
[Features]
· The shank is thick compared to the blade length, making it excellent in high durability and rigidity.
· φ0.2-3 (0.2-3 mm diameter) types are available.
[Applications]
· Ideal for finish machining of ultra-small diameter holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSRR-3-0.2
CSRR-3-0.3
CSRR-3-0.4
CSRR-3-0.5
CSRR-3-0.6
CSRR-3-0.7
CSRR-3-0.8
CSRR-3-0.9
CSRR-3-0.21
CSRR-3-0.22
CSRR-3-0.23
CSRR-3-0.24
CSRR-3-0.25
CSRR-3-0.26
CSRR-3-0.27
CSRR-3-0.28
CSRR-3-0.29
CSRR-3-0.31
CSRR-3-0.32
CSRR-3-0.33
CSRR-3-0.34
CSRR-3-0.35
CSRR-3-0.36
CSRR-3-0.37
CSRR-3-0.38
CSRR-3-0.39
CSRR-3-0.41
CSRR-3-0.42
CSRR-3-0.43
CSRR-3-0.44
CSRR-3-0.45
CSRR-3-0.46
CSRR-3-0.47
CSRR-3-0.48
CSRR-3-0.49
CSRR-3-0.51
CSRR-3-0.52
CSRR-3-0.53
CSRR-3-0.54
CSRR-3-0.55
CSRR-3-0.56
CSRR-3-0.57
CSRR-3-0.58
CSRR-3-0.59
CSRR-3-0.61
CSRR-3-0.62
CSRR-3-0.63
CSRR-3-0.64
CSRR-3-0.65
CSRR-3-0.66
CSRR-3-0.67
CSRR-3-0.68
CSRR-3-0.69
CSRR-3-0.71
CSRR-3-0.72
CSRR-3-0.73
CSRR-3-0.74
CSRR-3-0.75
CSRR-3-0.76
CSRR-3-0.77
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)

97.53 €

1 6 giorni 0.232450.05

89.40 €

1 6 giorni 0.354450.1

78.32 €

1 Disponibile 10 giorni 0.464450.1

79.82 €

1 Disponibile 6 giorni 0.564450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.684450.15

67.24 €

1 Disponibile 10 giorni 0.784450.2

50.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0.884450.2

50.25 €

1 Disponibile 10 giorni 0.984450.3

97.53 €

1 6 giorni 0.2132450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2232450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2332450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2432450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2532450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2632450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2732450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2832450.05

97.53 €

1 6 giorni 0.2932450.05

89.40 €

1 6 giorni 0.3154450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3254450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3354450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3454450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3554450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3654450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3754450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3854450.1

89.40 €

1 6 giorni 0.3954450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4164450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4264450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4364450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4464450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4564450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4664450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4764450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4864450.1

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4964450.1

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5164450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5264450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5364450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5464450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5564450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5664450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5764450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5864450.15

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5964450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6184450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6284450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6384450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6484450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6584450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6684450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6784450.15

67.24 €

1 Disponibile 10 giorni 0.6884450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6984450.15

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7184450.2

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7284450.2

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7384450.2

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7484450.2

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7584450.2

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7684450.2

67.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7784450.2

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Diameter tolerance(mm) 0~+0.005 shank diameter 3 Shank diameter tolerance -0.009~0
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico