• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore fisso medio CSRM

Alesatore fisso medio CSRM
  • Sconto volumi elevati
General purpose type. Wear-resistant carbide K type adopted

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSRM0.8
CSRM0.9
CSRM0.95
CSRM0.96
CSRM0.97
CSRM0.98
CSRM0.99
CSRM1
CSRM1.01
CSRM1.02
CSRM1.03
CSRM1.04
CSRM1.05
CSRM1.1
CSRM1.2
CSRM1.4
CSRM1.5
CSRM1.6
CSRM1.7
CSRM1.8
CSRM1.9
CSRM1.95
CSRM1.97
CSRM1.98
CSRM1.99
CSRM2
CSRM2.01
CSRM2.02
CSRM2.03
CSRM2.04
CSRM2.05
CSRM2.1
CSRM2.2
CSRM2.3
CSRM2.4
CSRM2.5
CSRM2.6
CSRM2.7
CSRM2.8
CSRM2.9
CSRM2.95
CSRM2.96
CSRM2.97
CSRM2.98
CSRM2.99
CSRM3
CSRM3.01
CSRM3.02
CSRM3.03
CSRM3.04
CSRM3.05
CSRM3.1
CSRM3.2
CSRM3.3
CSRM3.4
CSRM3.5
CSRM3.6
CSRM3.7
CSRM3.8
CSRM3.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.815+0.002~+0.0074500.3160° Convex

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.915+0.002~+0.0074500.3160° Convex

72.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.96150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.97150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.98150~+0.0054500.3160° Convex

72.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.99150~+0.0054500.3160° Convex

57.66 €

1 Disponibile 10 giorni 130+0.002~+0.0074700.3160° Convex

75.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.01300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.02300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.03300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.04300~+0.0054700.31.560° Convex

75.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.05300~+0.0054700.31.560° Convex

62.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1.130+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

62.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.230+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

69.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.430+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

56.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.530+0.002~+0.0074700.31.560° Convex

65.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.635+0.002~+0.0074700.4260° Convex

65.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.735+0.002~+0.0074700.4260° Convex

65.76 €

1 Disponibile 10 giorni 1.835+0.002~+0.0074700.4260° Convex

65.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.935+0.002~+0.0074700.4260° Convex

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.95350~+0.0054700.4260° Convex

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.97350~+0.0054700.4260° Convex

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.98350~+0.0054700.4260° Convex

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.99350~+0.0054700.4260° Convex

63.54 €

1 Disponibile 6 giorni 235+0.002~+0.0074700.5260° Convex

94.57 €

1 6 giorni 2.01450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 giorni 2.02450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 giorni 2.03450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 giorni 2.04450~+0.0054800.52.560° Convex

94.57 €

1 6 giorni 2.05450~+0.0054800.52.560° Convex

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 2.145+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

78.32 €

1 Disponibile 6 giorni 2.245+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

85.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2.345+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

78.34 €

1 Disponibile 6 giorni 2.445+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

71.68 €

1 Disponibile 6 giorni 2.545+0.002~+0.0074800.52.560° Convex

81.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.645+0.002~+0.0074800.5360° Convex

81.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.745+0.002~+0.0074800.5360° Convex

81.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.845+0.002~+0.0074800.5360° Convex

81.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.945+0.002~+0.0074800.5360° Convex

96.08 €

1 6 giorni 2.95450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 giorni 2.96450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 giorni 2.97450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 giorni 2.98450~+0.0054800.5360° Convex

96.08 €

1 6 giorni 2.99450~+0.0054800.5360° Convex

73.17 €

1 Disponibile 6 giorni 345+0.002~+0.0074800.5360° Concave

103.49 €

1 6 giorni 3.01450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 giorni 3.02450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 giorni 3.03450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 giorni 3.04450~+0.0054900.53.560° Concave

103.49 €

1 6 giorni 3.05450~+0.0054900.53.560° Concave

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 3.145+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

85.03 €

1 Disponibile 6 giorni 3.245+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

85.03 €

1 Disponibile 6 giorni 3.345+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

85.03 €

1 Disponibile 6 giorni 3.445+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.545+0.004~+0.0094900.53.560° Concave

93.90 €

1 6 giorni 3.650+0.004~+0.0094900.5460° Concave

93.92 €

1 6 giorni 3.750+0.004~+0.0094900.5460° Concave

93.92 €

1 6 giorni 3.850+0.004~+0.0094900.5460° Concave

93.92 €

1 6 giorni 3.950+0.004~+0.0094900.5460° Concave

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico