Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Large End Diameter | radius R | Both square | Full length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.51 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1.42 | 0.5 | 1 | 70 | 3 | ||
116.51 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1.85 | 0.5 | 2 | 70 | 3 | ||
116.51 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2.28 | 0.5 | 3 | 70 | 3 | ||
116.51 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2.71 | 0.5 | 4 | 70 | 3 | ||
127.75 € | 1 | 6 giorni | 25 | 3.14 | 0.5 | 5 | 70 | 4 | ||
113.41 € | 1 | 6 giorni | 30 | 2.01 | 0.75 | 1 | 80 | 3 | ||
113.41 € | 1 | 6 giorni | 30 | 2.52 | 0.75 | 2 | 80 | 3 | ||
119.63 € | 1 | 6 giorni | 30 | 3.03 | 0.75 | 3 | 80 | 4 | ||
113.44 € | 1 | 10 giorni | 30 | 3.54 | 0.75 | 4 | 80 | 4 | ||
125.27 € | 1 | 6 giorni | 30 | 4.05 | 0.75 | 5 | 80 | 4 | ||
111.54 € | 1 | 6 giorni | 40 | 2.68 | 1 | 1 | 90 | 3 | ||
120.29 € | 1 | 6 giorni | 40 | 3.36 | 1 | 2 | 90 | 4 | ||
122.79 € | 1 | 6 giorni | 40 | 4.04 | 1 | 3 | 90 | 4 | ||
139.68 € | 1 | 6 giorni | 40 | 4.72 | 1 | 4 | 90 | 6 | ||
141.56 € | 1 | 6 giorni | 40 | 5.4 | 1 | 5 | 90 | 6 | ||
125.29 € | 1 | 6 giorni | 45 | 3.75 | 1.5 | 1 | 95 | 4 | ||
141.56 € | 1 | 6 giorni | 45 | 4.51 | 1.5 | 2 | 95 | 6 | ||
141.57 € | 1 | 6 giorni | 45 | 5.27 | 1.5 | 3 | 95 | 6 | ||
141.57 € | 1 | 6 giorni | 45 | 6.03 | 1.5 | 4 | 95 | 6 | ||
152.90 € | 1 | 6 giorni | 45 | 6.8 | 1.5 | 5 | 95 | 8 | ||
125.28 € | 1 | 6 giorni | 45 | 3.26 | 1.25 | 1 | 95 | 4 | ||
125.29 € | 1 | 6 giorni | 45 | 4.02 | 1.25 | 2 | 95 | 4 | ||
141.56 € | 1 | 6 giorni | 45 | 4.79 | 1.25 | 3 | 95 | 6 | ||
141.57 € | 1 | 6 giorni | 45 | 5.55 | 1.25 | 4 | 95 | 6 | ||
152.89 € | 1 | 6 giorni | 45 | 6.32 | 1.25 | 5 | 95 | 8 | ||
155.91 € | 1 | 10 giorni | 50 | 4.83 | 2 | 1 | 100 | 6 | ||
155.93 € | 1 | 6 giorni | 50 | 5.67 | 2 | 2 | 100 | 6 | ||
182.82 € | 1 | 6 giorni | 50 | 6.51 | 2 | 3 | 100 | 8 | ||
194.67 € | 1 | 6 giorni | 50 | 7.35 | 2 | 4 | 100 | 8 | ||
238.42 € | 1 | 6 giorni | 50 | 8.19 | 2 | 5 | 100 | 10 | ||
155.96 € | 1 | 6 giorni | 60 | 6 | 2.5 | 1 | 110 | 6 | ||
190.97 € | 1 | 6 giorni | 60 | 7 | 2.5 | 2 | 110 | 8 | ||
194.72 € | 1 | 6 giorni | 60 | 8.01 | 2.5 | 3 | 110 | 8 | ||
246.58 € | 1 | 6 giorni | 60 | 9.01 | 2.5 | 4 | 110 | 10 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade right torsion |
Torsional Angle | 8° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Shank diameter tolerance | h7 |
R Tolerance | 0~-0.05 | Angle Tolerance | ±5′ | Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Large End Diameter
radius R
Both square
Full length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali