Alesatore meccanico gambo dritto SCR

Alesatore meccanico gambo dritto SCR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
General purpose type. The blade is short and the shank is long. For deep hole finishing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCR1
SCR1/1
SCR1/2
SCR1/4
SCR1/8
SCR1.01
SCR1.02
SCR1.03
SCR1.04
SCR1.05
SCR1.06
SCR1.07
SCR1.08
SCR1.09
SCR1.1
SCR1.2
SCR1.3
SCR1.4
SCR1.5
SCR1.6
SCR1.7
SCR1.8
SCR1.9
SCR1.11
SCR1.12
SCR1.13
SCR1.14
SCR1.15
SCR1.16
SCR1.17
SCR1.18
SCR1.19
SCR1.21
SCR1.22
SCR1.23
SCR1.24
SCR1.25
SCR1.26
SCR1.27
SCR1.28
SCR1.29
SCR1.31
SCR1.32
SCR1.33
SCR1.34
SCR1.35
SCR1.36
SCR1.37
SCR1.38
SCR1.39
SCR1.41
SCR1.42
SCR1.43
SCR1.44
SCR1.45
SCR1.46
SCR1.47
SCR1.48
SCR1.49
SCR1.51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

129.59 €

1 10 giorni 115 +0.002~+0.0074600.2160° Convex

289.31 €

1 6 giorni 1/170 +0.008~+0.017102701.51860° Concave

121.29 €

1 6 giorni 1/245 +0.007~+0.015818011060° Concave

110.72 €

1 6 giorni 1/435 +0.006~+0.01261301560° Concave

101.57 €

1 6 giorni 1/830 +0.004~+0.00961100.52.860° Concave

135.20 €

1 6 giorni 1.0115 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0215 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0315 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0415 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0515 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0615 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0715 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0815 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.0915 0~+0.0054600.2160° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.115 +0.002~+0.0074600.2160° Convex

129.59 €

1 10 giorni 1.215 +0.002~+0.0074600.21.160° Convex

111.54 €

1 10 giorni 1.315 +0.002~+0.0074600.21.260° Convex

111.54 €

1 10 giorni 1.415 +0.002~+0.0074600.21.360° Convex

111.54 €

1 6 giorni 1.518 +0.002~+0.0074700.31.460° Convex

117.76 €

1 6 giorni 1.618 +0.002~+0.0074700.31.460° Convex

111.55 €

1 10 giorni 1.720 +0.002~+0.0074800.31.560° Convex

111.55 €

1 6 giorni 1.820 +0.002~+0.0074800.31.660° Convex

111.55 €

1 6 giorni 1.920 +0.002~+0.0074800.31.660° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1115 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1215 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1315 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1415 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1515 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1615 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1715 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1815 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.1915 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2115 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2215 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2315 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2415 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2515 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2615 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2715 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2815 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 giorni 1.2915 0~+0.0054600.21.160° Convex

123.37 €

1 10 giorni 1.3115 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.3215 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 10 giorni 1.3315 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 10 giorni 1.3415 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 10 giorni 1.3515 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.3615 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.3715 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.3815 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.3915 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4115 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4215 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4315 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4415 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 10 giorni 1.4515 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4615 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4715 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4815 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 giorni 1.4915 0~+0.0054600.21.360° Convex

116.53 €

1 6 giorni 1.5118 0~+0.0054700.31.460° Convex

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico