Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.35 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 45 | 0~-0.01 | 8 | 180 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
126.77 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 130 | 1 | 5 | 60° Concave | ||
102.80 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.8 | 60° Concave | ||
105.93 € | 1 | 10 giorni | 2 | 20 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 0.5 | 1.8 | 60° Convex | ||
99.71 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 20 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 0.5 | 1.8 | 60° Convex | ||
108.39 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
108.39 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
108.39 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 90 | 0.5 | 2.2 | 60° Convex | ||
108.39 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 90 | 0.5 | 2.2 | 60° Convex | ||
108.39 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 90 | 0.5 | 2.2 | 60° Convex | ||
108.40 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 30 | +0.002~+0.007 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
108.40 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 30 | +0.002~+0.007 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
108.40 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 30 | +0.002~+0.007 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 2.96 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 2.97 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 2.98 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 2.99 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
122.18 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | +0.002~+0.007 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
101.83 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 160 | 1 | 7 | 60° Concave | ||
113.32 € | 1 | 6 giorni | 3/16 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | 4 | 60° Concave | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.01 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.02 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.03 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.04 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.05 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.06 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.07 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.08 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | 3.09 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | ||
131.09 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Concave | ||
131.11 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.8 | 60° Concave | ||
131.11 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.8 | 60° Concave | ||
131.11 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.8 | 60° Concave | ||
113.27 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.8 | 60° Concave | ||
126.64 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 2.8 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 3.95 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 3.96 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 3.97 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 3.98 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 3.99 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
96.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | |
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.01 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.02 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.03 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.04 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.05 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.06 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.07 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.08 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 4.09 | 30 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
108.84 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | ||
83.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave | |
93.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 30 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | 3.5 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 12° | Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali