Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPR6 |
TPR9.5 |
TPR12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | shank diameter | a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.12 € 22.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 99 | 6 | 7.88 | 6 | 130 | 6.5 | 5 | |
128.43 € | 1 | 6 giorni | 163 | 9.5 | 12.66 | 8 | 205 | 11 | 5 | ||
146.88 € 89.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 194 | 12 | 15.74 | 8 | 240 | 13 | 7 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/50 |
blade shape | Right blade straight | Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 | Bite length T(mm) | 1 |
Shank diameter tolerance | ±0.2 | Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configura
Stock
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali