Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | a (mm) | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.16 € | 1 | 10 giorni | 28 | 1 | 1.46 | 45 | - | 2 | 5 | 60° Convex | ||
97.54 € | 1 | 10 giorni | 32 | 1.2 | 1.74 | 50 | - | 2.5 | 5 | 60° Convex | ||
90.18 € | 1 | 6 giorni | 37 | 1.3 | 1.94 | 58 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | ||
90.18 € | 1 | 6 giorni | 37 | 1.4 | 2.04 | 58 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | ||
84.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 37 | 1.5 | 2.14 | 58 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
84.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 37 | 1.6 | 2.24 | 58 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
82.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 48 | 1.7 | 2.56 | 70 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
82.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 1.8 | 2.66 | 70 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
82.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 1.9 | 2.76 | 70 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
84.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 2 | 2.86 | 70 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
79.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 53 | 2.5 | 3.46 | 75 | - | 4 | 5 | 60° Convex | |
88.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 63 | 3 | 4.16 | 88 | - | 5 | 5 | 60° Concave | |
79.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 75 | 3.5 | 4.9 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | 60° Concave | |
79.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 75 | 4 | 5.4 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | 60° Concave | |
84.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 4.5 | 6.14 | 115 | 1 | 6 | 5 | 60° Concave | |
85.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 87 | 5 | 6.64 | 115 | 1 | 6.5 | 5 | 60° Concave | |
115.06 € | 1 | 6 giorni | 99 | 5.5 | 7.38 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | 60° Concave | ||
98.29 € | 1 | 10 giorni | 99 | 6 | 7.88 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | 60° Concave | ||
99.33 € | 1 | 6 giorni | 119 | 6.5 | 8.78 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | 60° Concave | ||
82.32 € | 1 | 10 giorni | 119 | 7 | 9.28 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | 60° Concave | ||
85.53 € | 1 | 6 giorni | 141 | 7.5 | 10.22 | 178 | 1 | 9 | 5 | 60° Concave | ||
96.53 € | 1 | 6 giorni | 141 | 8 | 10.72 | 178 | 1 | 9 | 5 | 60° Concave | ||
108.43 € | 1 | 6 giorni | 163 | 8.5 | 11.66 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
118.30 € | 1 | 6 giorni | 163 | 9 | 12.16 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 163 | 9.5 | 12.66 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
130.80 € | 1 | 6 giorni | 163 | 10 | 13.16 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
150.75 € | 1 | 6 giorni | 194 | 11 | 14.74 | 240 | 1 | 12 | 7 | 60° Concave | ||
164.86 € | 1 | 6 giorni | 194 | 12 | 15.74 | 240 | 1 | 13 | 7 | 60° Concave | ||
194.99 € | 1 | 6 giorni | 194 | 13 | 16.74 | 240 | 1 | 14 | 7 | 60° Concave | ||
319.49 € | 1 | 6 giorni | 234 | 14 | 18.52 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | 60° Concave | ||
398.21 € | 1 | 6 giorni | 234 | 15 | 19.52 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | 60° Concave | ||
426.88 € | 1 | 6 giorni | 234 | 16 | 20.52 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | 60° Concave | ||
476.83 € | 1 | 6 giorni | 270 | 17 | 22.2 | 340 | 1.5 | 20 | 10 | 60° Concave | ||
519.02 € | 1 | 6 giorni | 270 | 18 | 23.2 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | 60° Concave | ||
543.15 € | 1 | 6 giorni | 270 | 19 | 24.2 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | 60° Concave | ||
553.37 € | 1 | 6 giorni | 270 | 20 | 25.2 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | 60° Concave | ||
785.12 € | 1 | 6 giorni | 310 | 25 | 30.94 | 390 | 1.5 | 27 | 13 | 60° Concave | ||
1,029.12 € | 1 | 6 giorni | 318 | 30 | 36.06 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Elicoidale | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/50 |
blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 40° | Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 |
Number of flutes(Sheets) | 3 | Shank diameter tolerance | h8 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali